nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde
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
- Clip ajustable que se adapta a conductores de diferente espesor (posiciones de abierto/cerrado)
- Fuerte resistencia mecánica y probado para cortocircuitos según IEC 61914 hasta 67 kA rms–147 kA pico.
- Distancia ajustable entre cada conductor (paso de 12,5 mm)
- Instalación lado con lado o arriba
- Para uso en configuración de 3P
- Opción de montaje en techo o pared
- Opciones de montaje para diferentes tipos de bandeja de cables
- Opciones de montaje en posiciones horizontal o vertical
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 1000; 1500 |
Resistencia dieléctrica, UL | 1500; 1500 |
Resistencia dieléctrica, IEC 61439,1 | 3500 V CA a 1 min |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio;Acero |
Cumple con | IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61914 |
Índice Libre de Halógenos | IEC® 60754-1 |
Ínidice de Baja Emisión de Humos | ISO 5659-2 |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | -40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | -40 a 266 °F |
Estándar de instalación | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglés
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglés
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.