Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

imagen de PH40925.jpg

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Entrada de conductor

Las entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus IP55 se pueden utilizar para cuadros de distribución o cubiertas de fuente de alimentación para actualizar la instalación al nivel IP55. Protege el aislamiento del conductor nVent ERIFLEX FleXbus contra bordes afilados de la fuente de alimentación o de la cubierta superior del cuadro de distribución.

Más información
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Clasificación del envolvente IP 55
Material Cloruro de polivinilo
Temperatura de trabajo -40 a 140 °C
Temperatura de trabajo -40 a 284 °F

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink