nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Barrera espuma FBS
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
- Fácil acceso para aperturas de difícil acceso
- Resistente al envejecimiento, humo y humedad
- Se puede volver a introducir y reparar
- Excelente adhesión
- No se requiere material de refuerzo
- Clasificación F/clasificación E hasta 2 horas
- Clasificación T/clasificación I hasta 2 horas
- Se expande hasta 5 veces su volumen
Especificaciones
Volumen | 12,85 oz |
Temperatura de Instalación | 15 – 30 °C |
Temperatura de Instalación | 59 – 86 °F |
Volumen | 380 ml |
Color | Rojo;Marrón |
Ancho | Máx. de 17,72" |
Altura | Máx. de 19,68" |
Ancho | 450 mm máx. |
Altura | 500 mm máx. |
Aprox. Tiempo de curado | 90 s min |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Ficha de datos de seguridad
Manual técnico
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.