Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH40515.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para usarse desde un lado con conexión directa a la barra colectora o al terminal del cortacircuitos. Es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos equipos eléctricos (por ejemplo, un transformador, un cuadro de distribución o un generador). FleXbus Advanced mantiene un alto nivel de fiabilidad y crea una conexión fácil y personalizable en las instalaciones, sin necesidad de estudios de diseño adicionales, personal especializado ni herramientas caras. El conductor está aislado con un material de clase II de baja emisión de humo, libre de halógenos, retardante a las llamas (LSHFFR), resistente a altas temperaturas. El conductor FleXbus es un trenzado plano de aluminio flexible, con revestimiento de cobre, con aislante, disponible en longitudes de 2 a 10 metros con distintas secciones transversales para aplicaciones de 500 A a 4500 A. Permite la conexión de la fuente de alimentación a la aparamenta con un solo conductor por fase hasta 1600 kVA y dos conductores por fase hasta 3150 kVA.

Más información
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del hilo 0,008"
Espesor del aislamiento 0,098" – 0,138"
Diámetro del hilo 0,20 mm
Espesor del aislamiento 2,5 – 3,5 mm
Resistencia dieléctrica 20 kV/mm
Tensión nominal, IEC 1.000 V CA;1.500 V CC
Material del conector Cobre
Material conductor Cobre revestido con aluminio
Euroclase CPR Eca - s2, d2, a3
Cumple con IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Clase II;IEC® 60364
Índice Libre de Halógenos UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Ínidice de Baja Emisión de Humos IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Índice de resistencia mecánica IK09
Material aislante Elastómero termoplástico
Acabado del conector Estañado
Índice de Resistencia UV UL® 2556;UL® 854;IEC® 60 364: AN3 Level
Índice de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de trabajo -50 a 115 °C
Temperatura de trabajo -58 a 239 °F
Elongación del aislamiento 500 % mín.
Estándar de instalación AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364;NBR 5410;NEN 1010;NFC 15-100;NIBT-NIN;NP (2002);ÔNORM;REBT;RGIE-AREI

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D