Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

imagen de PH5860.jpg

Aislantes macho/hembra de bajo voltaje ISO-TP

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tensión de aislamiento 1.000 V CA;1.500 V CC
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Cumple con IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C)
Índice de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de trabajo -40 a 130 °C
Temperatura de trabajo -40 a 266 °F

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink