ISO-TP Low Voltage Male/Female Insulators
Aislantes macho/hembra de bajo voltaje ISO-TP
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
- Libre de halógenos
- Alta resistencia a la corriente de fuga
- Gran estabilidad de parámetros eléctricos y mecánicos
- Reforzado con fibra de vidrio
- Reconocido por UL® en E125470 y evaluado para una capacidad nominal de resistencia dieléctrica de 1.500 V CA/CC
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 1000;1500 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C) |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Folleto
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR QEUY8.E125470
Inglés
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 n.º 29, CSA C22.2 n.º 244
UR QEUY2.E125470
Inglés
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CSA-Comp 4641-30
Inglés
CSA C22.2 n.º 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 n.º 29
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.