Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Work Center, 230 V
Centro de trabajo hidráulico para barras colectoras flexibles/no flexibles, 230 V
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Banco de trabajo móvil para cortar, doblar y perforar barras colectoras de cobre o nVent ERIFLEX Flexibar
- Incluye perforador hidráulico, cortador hidráulico de barras colectoras, herramienta dobladora hidráulica con controlador programable de ángulos, bomba hidráulica con controlador a pedal, calibrador y tope, y dos topes de expulsión
- La superficie amplia de trabajo de acero inoxidable con extensiones plegables permite el trabajo con barras colectoras de cobre de gran tamaño o nVent ERIFLEX Flexibar
- Armario de almacenamiento incorporado con puerta con traba y cuatro gavetas para almacenar accesorios
- La válvula direccional de 4 vías facilita el intercambio rápido entre las herramientas sin desconectarlas y reconectarlas
- Incluye una manguera hidráulica adicional y cable de 6 m (19,69') para conectarse a una herramienta hidráulica adicional
- Limpie los contenedores de almacenamiento debajo de la superficie de trabajo
- El raíl, las ruedas direccionales con bloqueo y los mangos incorporados del montacargas permiten una fácil movilidad
- Protegido por un panel de control eléctrico con interruptor automático
Especificaciones
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.