FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Trenzado plano aislado FTCBI en bobina FTCBI, Cobre estañado
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra
- Material no magnético
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
Especificaciones
Material | Cobre;Cloruro de polivinilo |
Acabado | Estañado |
Espesor del aislamiento | 0,04" |
Espesor del aislamiento | 1 mm |
Tensión de aislamiento | 450 V |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura | 158 °F máx. |
Temperatura | 70 °C máx. |
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.