FSSB Flat Braid in Coil, Stainless Steel
Trenzado plano en bobina FSSB, Acero inoxidable
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- El acero inoxidable 316L duradero y de alta calidad brinda resistencia superior a la abrasión, corrosión, químicos y rayos UV para aplicaciones en exteriores y en ambientes corrosivos
- Material no magnético
- La durabilidad del producto alarga el tiempo del ciclo entre mantenimientos
Especificaciones
Material | Stainless Steel 316L (EN 1,4404) |
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.