FS Spacer Clamp
Mordaza espaciadora FS
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
- Brinda soporte para la nVent ERIFLEX Flexibar y los conductores trenzados aislados sin dañar el aislamiento
- Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento
- Admite hasta cuatro conductores en paralelo
- Fácil instalación
- Los espaciadores están libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Poliamida |
Índice de inflamabilidad | UL® 94HB |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Manual técnico
Certificaciones
UR QEUY2.E125470
Inglés
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.