FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp
Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar
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
- Conecta nVent ERIFLEX Flexibar a la barra colectora de cobre
- Dos placas completas con tornillos
- Permite un excelente contacto con partes eléctricas
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en el lugar
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Capacidad de sujeción | 0,79" |
Clase de calidad | 8,8 |
Capacidad de sujeción | 20 mm |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.