EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
Barra colectora de descarga a tierra y neutra EBC-133
Las barras colectoras de descarga a tierra y neutras EBC-133 se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de aplicaciones distintas, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, generación eléctrica eólica y solar, centros de datos y en la aplicación de distribución de energía.
La barra colectora de descarga a tierra y neutra EBC-133 se puede fijar con un soporte angular IRS, espaciador metálico DMH o separador y sujetador de distancia DH.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Related Products
Características
- Es fácil para el instalador agregar conexiones
- Las mordazas están totalmente ensambladas
- Las mordazas siguen al tornillo verticalmente para que sea rápido y fácil montar el conductor
- Corte a la longitud según sea necesario
- Mordaza de terminal principal disponible para conductores más gruesos
- Se puede conectar al conductor trenzado aislado IBSB25, el trenzado de puesta a tierra y enlace MBJ y la nVent ERIFLEX Flexibar hasta de 9 mm (0,354 in)
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Cobre;Acero |
Acabado | Electrogalvanizado |
Catálogo
Certificaciones
CE, ERIFLEX EB
Inglés
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Inglés
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.