EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-142/166
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
- Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra
- Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad
- Mordaza de terminal principal disponible para conductores más gruesos
- La chapa de níquel es resistente a la corrosión
- Soportes simples o dobles disponibles para fijar la barra colectora al raíl DIN
- Barra rígida
- Corte a la longitud según sea necesario
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Latón |
Acabado | Con recubrimiento de níquel |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX EB
Inglés
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Inglés
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.