Productos | 34 resultados (92 elementos)
Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-350
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Bloque eléctrico
Dispositivo de salida/entrada principal para conexión eléctrica entre el cuadro eléctrico principal y el secundario, o para máquinas o equipos industriales.
Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J
Puente para usar en la serie paralela UD-400212xx de bloque de distribución unipolar.
Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.