Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Trenzado de conexión a tierra y unión CPIW, Acero inoxidable para tornillos grandes

Los trenzados de conexión a tierra y unión CPIW de acero inoxidable de alta calidad se pueden instalar en ambientes extremadamente corrosivos, como aplicaciones en altamar y costeras. La gama completa de trenzados CPIW es ideal para aplicaciones que usan tubos o tanques de acero inoxidable, como la industria de alimentos y bebidas, de la construcción, transporte y petroquímica.

nVent ERIFLEX ofrece trenzados de acero inoxidable 316L, una de las opciones de acero inoxidable más resistentes del mercado. Nuestro proceso de fabricación patentado, ha sido optimizado para brindar el mejor trenzado, soldadura y palma de conexión.

Más información
  • cUL
  • UL
  • RoHS
  • Bureau Veritas
Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Cumple con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Material Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)
Detalles de la certificación UL® 467

Diagramas

Recursos Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink