Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (18 elementos)
Kit de soporte de barra colectora de CABS
Kit de módulo para todos los tipos de barra colectora.
Perfil de aluminio de CABS-APP
Un perfil de aluminio permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes.
Soporte E de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte M de CABS
Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
Kit de módulo de CABS
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Kit de módulo de CABS con neutro
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.
Soportes SV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte T de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte TH de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.