CABS Module Kit
Kit de módulo de CABS
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
- Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes
- Se instala fácil y rápidamente
- Aislantes libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Capacidad típica de la corriente de aplicación | 400 – 4500 A |
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 1000;1500 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C) |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Catálogo
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
Inglés
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.