Adjustable Flat Busbar Support Kit
Kit de soporte de barra colectora plano ajustable
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
- El kit incluye raíl, aislantes y brazos de extensión montables
- Distancias ajustables entre fases
- Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras
- Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito
- Brinda excelente protección eléctrica para el equipo
- Trifásico con circuito neutro
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.