ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit
Kit de alta ampacidad de soporte de barra colectora ajustable ABS
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- Reemplaza los tornillos que se incluyen con el módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS para darles soporte a las barras colectoras más grandes
- El kit incluye dos tornillos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.