Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Almacenamiento de energía

distribution electric substation with power lines and transformers

Conexión y protección fiables para infraestructura de energía esencial

El aumento de la generación a partir de energías renovables puede provocar un exceso de oferta y puntos pico a lo largo de un día, por lo que las líneas de transmisión no pueden transportar toda la electricidad generada. Se espera que la necesidad de almacenamiento de energía eficiente y fiable crezca a nivel mundial con la mayor demanda de producción de energía renovable y la electrificación de todo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda de la infraestructura de servicios eléctricos.

Confíe en nVent para sus necesidades de protección y conexión de almacenamiento de energía, que incluyen las siguientes:

  • Soluciones de productos estandarizadas y personalizadas.
  • Cumplimiento de estándares globales.
  • Soporte de instalación de ingeniería y prototipos.
  • Guía de mantenimiento posterior a la instalación.

Descripción general del mercado de almacenamiento de energía.

nVent offers solutions for grounding, bonding, power connections and more. Conozca nuestra oferta completa de productos y servicios.

Energy Storage Success Story

Trust the experts at nVent to help solve your most basic or most complex energy storage challenges. Lea más sobre nuestra experiencia y cómo podemos ayudarlo.

¿Listo para empezar?

El equipo de nVent está listo para trabajar con usted, desde elegir los productos adecuados para cualquier requisito de instalación hasta brindar soporte para su instalación.

Soluciones para una transición suave y fiable

Concepto de control industrial inteligente. Manos sosteniendo una tableta en una máquina de automatización borrosa como fondo

The World Nuclear Association predicts energy demand is increasing about twice as fast as energy demand.

Electrification is transforming traditional utilities with advances in power generation and distribution and breakthrough technology with e-mobility to battery energy storage to safely and efficiently connect electrical products. La gestión simultánea del exceso de oferta de generación de energía y de las fluctuaciones en la demanda es clave para brindar un servicio fiable sin interrupciones.

nVent's experience with energy storage and e-mobility specifications and requirements position us to solve your unique energy storage protection challenges. nVent ERIFLEX has a wide range of low voltage power distribution products to ensure safe and efficient energy transmission and storage. Combined with nVent ERICO’s product mix and expertise in grounding, bonding and surge protection, you can be assured that your energy storage installation, supply and distribution infrastructure are ready to meet any power delivery and protection need.


Nuestras ofertas

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Especificar los productos adecuados
Los equipos de ingenieros expertos de nVent ERICO y ERIFLEX pueden ayudarlo a adaptar los productos a sus necesidades operativas esenciales.

  • Ability to transmit 63 to 6,000 A
  • Voltaje nominal UL/IEC 1000 V CA/1500 V CC
  • Cumple con los principales estándares internacionales: UL, IEC, CSA, EAC
  • Última generación en material de aislamiento (libre de halógenos, baja emisión de humo, retardante a las llamas) llamado nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 115 °C
  • Cumplimiento y certificaciones internacionales: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Instalación con confianza
Nuestro soporte no se detiene después de que elija los productos. La instalación adecuada garantiza que pueda ahorrar espacio, tiempo y dinero.

Educación continua
Nos mantenemos al tanto de las tendencias, los requisitos de instalación, los códigos y los estándares. Find the support you need to maintain your energy storage installations and confidence to adapt rapidly.

Productos destacados


Folletos y descargas


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink