Tip Receptor Mount
Montaje de receptor en punta
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
- Rendimiento mejorado en la punta de la pala
- Rendimiento comprobado según IEC® 61400-24
- Rendimiento superior de la vida útil del producto
- Menos de 12 °C (54 °F) de aumento de temperatura luego del impacto 225 kA
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.