Productos | 125 resultados (369 elementos)
Protector de celda de carga
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
Módulo de repuesto PVT2
Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica.
Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA CC
Desviador de vía de chispas
Protector de línea de teléfono
Los conectores RJ11 brindan una conexión enchufable sencilla para 4 o 6 conectores RJ.
Protector de panel TDX modular, 100 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Filtro de reducción de sobretensión TSG, Plano trasero trifásico
barrera universal para transitorios, Par doble
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
Módulo de reemplazo para UTB, Par doble
Módulo de recambio para dispositivos de protección contra sobretensiones de barrera universal para transitorios.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 3+0
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0.