Spring Point Adaptor, Imperial Thread
Adaptador de punto de resorte, Rosca imperial
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Proporciona un punto de fijación flexible para los terminales aéreos
- Se puede usar en combinación con la fijación de bolas de seguridad para proporcionar protección contra el empalamiento.
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.