Side Receptor Disk
Disco de receptor lateral
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
- Receptores de fijación de rayos reemplazables en el campo
- Resistente a los efectos ambientales
- Rendimiento comprobado según IEC® 61400-24
- Rendimiento superior de la vida útil del producto
- Menos de 12 °C (54 °F) de aumento de temperatura luego del impacto 225 kA
- Instalación simple integrada
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.