Los transitorios de rayos y sobrevoltajes son una causa importante de costosas fallas en equipos electrónicos e interrupción de negocios. Se pueden producir daños en las computadoras, datos y comunicaciones, así como la pérdida de ingresos y utilidades. La línea de supresión de entrada de servicio de nVent ERICO está diseñada para proteger dispositivos electrónicos sensibles en la entrada de servicio para paneles de servicio residenciales o comerciales ligeros. Estos modelos protegen contra los sobrevoltajes causados por eventos transitorios severos, así como por interrupciones de menor escala.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 14 resultados (42 elementos)
Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA
La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.
Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA CC
Supresor de entrada de servicio, 40 kA, Metal
Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.
Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Supresor de entrada de servicio, 200 kA
Supresor de entrada de servicio, 200 kA con cubierta de metal
Supresor de entrada de servicio con disparo de vía de chispas, 200 kA
Protección primaria adecuada para sitios de alta exposición y protección de la instalación de punto de entrada.
Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Placa al ras para metal SES40
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.