Rail Base Track Circuit Dual Shunt, T-Handle
Derivación doble de circuito de guía de la base de raíl, Mango en T
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
- Un solo ensamblaje de fácil portabilidad que se puede usar en casi todos los tipos de raíles más comunes
- Dos derivaciones en un solo ensamblaje: Cero ohm “duro” y 0,06 ohm
- Ninguna resistencia puede fallar: El producto está prediseñado para brindar una derivación permanente de 0,06 ohm.
- Probado para garantizar la confiabilidad de la derivación de 0,06 ohm
- Aislamiento naranja para una alta visibilidad
- Cable soldado a la mordaza del terminal
- Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro
- El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción
- La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil
Especificaciones
Material | Bronce al cadmio;Acero;Cloruro de polivinilo |
Color | Naranja |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.