Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH35407. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 60 kA

PH32107. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Monomodo de 100 kA

PH32905. Imagen de jpg

Protector de panel TDX modular, 300 kA

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH38688. Imagen de jpg

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2.
PH38688. Imagen de jpg

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT2

La serie DT2 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH40664. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH1582. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 100 kA

PH38693. Imagen de jpg

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN SGT

Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
PH32905. Imagen de jpg

Protector de panel TDX modular, 400 kA

PH1657. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio, 200 kA

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink