Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH34138. Imagen de jpg

Filtro contra sobrevoltaje de raíl DIN

Filtro de protección contra sobretensión para raíl DIN.
PH1597. Imagen de jpg

Módulo de repuesto para DSD, 20 kA

PH41388. Imagen de jpg

Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA

La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.
PH41440. Imagen de jpg

DT Panel Protector (B), 240 kA

DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
PH39810. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+1

DT1 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase I+II 12.5 kA, modo 1+1.
PH3449. Imagen de jpg

Protector de panel TDX compacto, 100 kA

Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito.
PH35412. Imagen de jpg

Módulo de repuesto TDS

Módulo de repuesto para la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX.
SRF363

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Trifásico

Filtro de reducción de sobretensión serie N, trifásico.
PH39041. Imagen de jpg

Protección contra sobretensión fotovoltaica clase II PVT2

Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.
PH41440. Imagen de jpg

DT Panel Protector (F), 240 kA

DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink