nVent ERICO Railclips, Wrap-Around, Conductor Parallel
Railclips nVent ERICO, Envolvente,
Conductores paralelos
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
- Clip de acero con revestimiento patentado y diseño "envolvente"
- Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl
- Los clips se envuelven fácilmente a mano para ajustarse al tamaño del patín del perfil del raíl
Especificaciones
Tipo de raíl | Secciones de raíl en T de 85 lb a 141 lb |
Acabado | Revestimiento patentado multicapas |
Material | Acero |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.