nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill No-Mix Relleno de Mejora de Tierras
El relleno de mejora de tierras Quickfill No-mix de nVent ERICO reduce la resistencia de tierra y además es fácil y práctico de instalar. Quickfill está diseñado para minimizar el polvo y eliminar el mezclado. Es el material ideal para utilizarse en áreas con pobre conductividad, tales como suelos rocosos, cimas de montaña y suelos arenosos. Una vez instalado, Quickfill no requiere mantenimiento ni cambios periódicos. Los materiales de mejora del suelo seco son más sensibles a la variabilidad estacional que los materiales a base de cemento.
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
- Reduce la resistencia del sistema a la tierra
- Formulación de baja producción de polvo
- El agua no es necesaria para su instalación ni afecta su rendimiento
- Instalación rápida sin necesidad de mezclar o esperar un tiempo de curación
- Puede ser instalado en temperaturas bajo cero
- No se disuelve, descompone o derrama con el paso del tiempo
- Resistente a la corrosión
- Contenido de azufre por debajo del 2% según IEC 62561-7
- Bolsas fáciles de manejar de 25 lb (11,3 kg)
- Requiere solamente una persona para instalarlo
- Las medidas de resistencia se pueden tomar inmediatamente después de la instalación
- Cumple con los requisitos de Toxicidad Característica del Procedimiento de Filtración (TCLP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) bajo el método de prueba 1311
- Cumple con la norma EN 12457-2 Caracterización del procedimiento de lixiviación de desechos, ENV 12506 y ENV 13370
Especificaciones
Bolsas estimadas de Quickfill para llenar alrededor de las varillas de puesta a tierra | ||||||
Diámetro | Profundidad | |||||
1,5 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | |
10 cm | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
15 cm | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 7,4 | 9,8 |
20 cm | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
25 cm | 6,8 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 20,3 | 27,1 |
30 cm | 9,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 29,3 | 39,0 |
Longitud estimada de la zanja por bolsa de Quickfill | |||
Ancho de zanja | Grosor total de Quickfill | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1,10 m | 0,88 m | 0,73 m |
15 cm | 0,73 m | 0,58 m | 0,49 m |
20 cm | 0,55 m | 0,43 m | 0,37 m |
25 cm | 0,43 m | 0,34 m | 0,27 m |
30 cm | 0,37 m | 0,27 m | 0,24 m |
Especificaciones | ||
Parámetro | Valores | Método de prueba |
Resistividad | <15 Ω-cm cuando se mezcla con 40% de agua en peso <25 Ω-cm cuando se prueba en seco | Método de 4 electrodos según la norma ASTM G57-06 |
Contenido de azufre | <2% | ISO 4689-3 |
Lixiviación | < límite de notificación para todas las sustancias | EN 12457-2 TCLP según la EPA 1311 |
Densidad | 993 kg/m3 | - |
Folleto
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.