nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
Herramientas de inserción nVent ERICO Ericontact, Manual
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Se usa para insertar contactos de raíl únicos y dobles nVent ERICO Ericontact
- Se empaquetan en una caja de herramientas para un manejo seguro y conveniente
- Incluye dos mandriles MDRL (715215) para nVent ERICO Ericontact de 19 mm
Especificaciones
Tamaño de los contactos del raíl ERICO ERICONTACT | Piezas requeridas | |
8 mm | Adaptador de mandril MDRL8ADP (715218) y mandril MDRL8 (715216) | Pedir por separado |
13,5 mm | Adaptador de mandril MDRL135ADP (715219) y mandril MDRL135 (715217) | Pedir por separado |
19 mm | Mandril MDRL (715215) | Se incluye |
22 mm | Placa de cabeza de inserción PSKECMB (715596) | Pedir por separado |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.