Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH5871. Imagen de jpg

Cable de compuesto nVent ERICO Cu-Bond

nVent ERICO Cu-Bond es un conductor trenzado concéntrico expuesto que consiste en acero recubierto de cobre estañado que protege y oculta el trenzado de cobre interno.

Este conductor resulta ideal para aplicaciones eléctricas de conexión a tierra que se encuentren expuestas, en las que se puede producir el robo de cobre debido a los trenzados estañados externos. El conductor es difícil de cortar con herramientas manuales, pero el núcleo de cobre hace que la instalación sea más fácil que la de otros conductores antirrobo. El trenzado externo es magnético, lo que disuade también a los ladrones que buscan cobre.

El CC5A05CB (trenzado 19) es eléctricamente equivalente al 4 AWG (25 mm²), el CC5A20CB es eléctricamente equivalente al 2/0 AWG (70 mm²) y el CC5A40CB es eléctricamente equivalente al 4/0 AWG (120 mm²). Estos conductores son ideales para la torre de transmisión, el poste de distribución y para una amplia gama de aplicaciones de conexión a tierra por debajo y por encima del nivel del suelo.

Read more Read less Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre;Acero ligado con cobre
Aislado No
Acabado Estañado
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Conexiones ERICO CADWELD para cable de compuesto ERICO CU-BOND
Número de pieza Cable de compuesto ERICO CU-BOND Material de soldadura ERICO CADWELD Material de soldadura ERICO CADWELD PLUS Tipo de conexión ERICO CADWELD Se conecta a Mordaza de mango
SSCS1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 SS Cable de T1 L160
SSCS5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 SS Cable de T2 L160
SSCS7 CC5A40CB 150 150PLUSF20 SS Cable de T3 L160
GRC16S1 CC5A05CB 65 65PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GRC16S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GRC16S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GRC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
GRC18S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
GRC18S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
GLCCES1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 GL B121CE o B122CE terminal L160
GLCCES5 CC5A20CB 45 45PLUSF20 GL B121CE o B122CE terminal L160
GLCCES7 CC5A40CB 65 65PLUSF20 GL B121DE o B122DE terminal L160
GTC16S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GTC16S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GTC16S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" L160
GTC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
GTC18S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
GTC18S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" L160
LACS1CE CC5A05CB 45 45PLUSF20 LA B101CEOL o B102CEOL terminal L160
LACS5CE CC5A20CB 65 65PLUSF20 LA B101CEOL o B102CEOL terminal L160
LACS7DE CC5A40CB 90 90PLUSF20 LA B101DEOL o B102DEOL terminal L160
Tamaños del conductor
Cable Diámetro (pulgadas) Diámetro (mm) Superficie de sección transversal (mm²)
35 mm²  0,305 7,8 35
CCA05CB 0,32 8,1 33,2 (acero) / 6,8 (cobre)
1 AWG 0,332 8,4 42,4
50 mm²  0,365 9,3 50
95 mm²  0,505 12,8 95
CC5A20CB 0,524 13,3 43,6 (acero) / 49,9 (cobre)
4/0 AWG 0,528 13,4 107,2
120 mm²  0,567 14,4 120
300 kcmil  0,63 16 152,1
150 mm²  0,63 16 150
CC5A40CB 0,651 16,5 56,0 (acero) / 86,9 (cobre)
350 kcmil 0,681 17,3 177,3
185 mm²  0,7 17,8 185
Imágenes de la aplicación Recursos Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink