Subcategorías
Productos | 74 resultados (565 elementos)
Placa para conexión a tierra de acero
Solución de puesta a tierra única para puesta a tierra de poste de distribución.
Amarre para conexión a tierra de aeronave
Se utiliza como punto de fijación para fijación de puesta a tierra estática.
Kit de electrodos para conexión a tierra de conveniencia
Instalación ergonómica, kit de varilla de puesta a tierra, varilla de puesta a tierra a abrazadera de conductor, manguito guía.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo rígido, Ángulo de 90°
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Molde de amarre para conexión a tierra de aeronave, molde
Molde de plástico para realizar depresiones en hormigón colado alrededor de los bucles para anclado y puesta a tierra de aeronaves.
Kit de picas de puesta a tierra portátil
Puesta a tierra portátil, puesta a tierra temporal, reutilizable, puesta a tierra militar.
Malla para piscina
Las rejillas prefabricadas para puesta a tierra, hechas de malla de alambre, son ideales para sistemas diseñados para fines de seguridad destinados a proteger a los operadores de los “potenciales al tacto” en interruptores para desconexión que se operan de manera manual.
Arquetas de registro, Full Seal Kit Assembly
Previene la entrada de agua dentro de la carcasa de inspección.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo rígido, Recto
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Abrazadera para conexión a tierra de aeronave
Sirve con varilla de puesta a tierra con un diámetro nominal de hasta 3/4” y receptáculos para puesta a tierra nVent ERICO de aeronaves B165 y B166.