Subcategorías
Productos | 74 resultados (565 elementos)
Poste para conexión a tierra de estructura de aluminio, Placa angulada superior
Para conexión a tierra de estructuras de aluminio nuevas o existentes: Es decir, mástiles, puentes de señal, cajas y habitáculos. Red/malla.
Arqueta de inspección con corte para conduit, Polietileno de alta densidad (HDPE)
Adecuada para aplicaciones de bajo índice de carga en césped.
Pica de conexión a tierra de acero inoxidable, Roscado
Larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Roscado
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente y un proceso de roscado por extrusión, para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Malla de conexión a tierra
Reduce los potenciales de paso en plantas generadoras y minimiza de manera eficiente las fluctuaciones de plano de tierra en el sitio de antenas de telecomunicaciones.
Kit para unión de varilla corrugada, Conexión dual
El kit incluye una placa de unión corrugada, dos abrazaderas de unión corrugadas y dos conductores.
Arquetas de registro, Hormigón polimérico ligero
Cubierta no deslizante, adecuada para tráfico incidental y no deliberado.
nVent ERICO Quickfill No-Mix Relleno de Mejora de Tierras
Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and offers covenient instillation.
Receptáculo para conexión a tierra de aeronave, pasador esférico
Pasador esférico de reemplazo para receptáculo de puesta a tierra de aeronaves B165R.
Placa para unión de varilla corrugada
Brinda puntos de conexión al sistema de puesta a tierra en estructuras de hormigón.