Subcategorías
Conectores de varilla de puesta a tierra
Conectores de barra colectora de conexión a tierra
Conectores conductor a conductor
Tubo, Conectores de puerta y cerca
Conectores de barras de refuerzo
nVent ERICO Railclips y clips de manejo de conductor
Posicionadores y fijadores
Productos
| 216 resultados (1001 elementos)
Silleta de conductor nVent ERICO Ericore
Silueta de conductor nVent ERICO Ericore para fijar el conductor nVent ERICO Ericore a las estructuras.
Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.
Terminal de 1 orificio, 45°
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para usar solo con Cadweld tipo LA.
Anclaje de escudo de expansión
El anclaje de escudo de expansión utiliza una rosca interna que permite retirarlo y realizar su mantenimiento con facilidad.
Conector industrial de tendidos cruzados de pila
Abrazadera cruzada fundida para conectar conductores de bajada.
Sujetador industrial de terminal sobrepuesto de pila
El soporte de terminal empotrado de pila industrial es un terminal aéreo o soporte de cable para una estructura de ladrillo empotrado.
Tuerca de pozo roscada
Tuerca de pozo para fijar orificios ciegos.
Mordaza de puesta a tierra multiusos, Acero galvanizado
Abrazadera de puesta a tierra multiusos que permite la conexión de conductores redondos, conductores planos o varillas corrugadas.
Mordaza de dos pernos de fundición para unión de viga
Abrazadera de unión equipotencial de viga fundida con dos pernos para protección contra descargas atmosféricas.
Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubería de acero de pared delgada.