Subcategorías
Conectores de varilla de puesta a tierra
Conectores de barra colectora de conexión a tierra
Conectores conductor a conductor
Tubo, Conectores de puerta y cerca
Conectores de barras de refuerzo
nVent ERICO Railclips y clips de manejo de conductor
Posicionadores y fijadores
Productos
| 216 resultados (1001 elementos)
Sujetador industrial de terminal sobrepuesto de pila
El soporte de terminal empotrado de pila industrial es un terminal aéreo o soporte de cable para una estructura de ladrillo empotrado.
Tuerca de pozo roscada
Tuerca de pozo para fijar orificios ciegos.
Mordaza de dos pernos de fundición para unión de viga
Abrazadera de unión equipotencial de viga fundida con dos pernos para protección contra descargas atmosféricas.
Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubería de acero de pared delgada.
Silleta de conductor nVent ERICO Ericore
Silueta de conductor nVent ERICO Ericore para fijar el conductor nVent ERICO Ericore a las estructuras.
Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.
Soporte de montaje de pedestal de conector SRG
Monta el conector SRGC46 a pedestales cuadrados o redondos, simplifica instalaciones de reajuste.
Mordaza para puesta a tierra de barra de refuerzo, Pesados
Brinda dos puntos de conexión a electrodos cubiertos de hormigón (varilla corrugada) para estados en los que lo solicite la autoridad que tenga jurisdicción.
Railclips nVent ERICO, Calentador doble,
Web, Raíl fijo
Clip de raíl martillable para fijar calentadores de doble raíl a alma o pie de raíl fijo.
Terminal de 1 orificio, 90°
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para usar solo con Cadweld tipo LA.