Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Puesta a tierra, uniones equipotenciales y protección contra descargas atmosféricas de telecomunicaciones

Soluciones que mejoran el servicio y la fiabilidad de la red

¿Qué pasa si los rayos causan habitualmente interrupciones en el servicio de red? El despliegue rápido de una infraestructura de red fiable que pueda soportar las condiciones ambientales es fundamental para las telecomunicaciones. Ya sea que se trate de equipos para aplicaciones inalámbricas, alámbricas, de computación frontera, de red central o de centros de datos, ayudamos a nuestros clientes de la industria de las telecomunicaciones a evitar interrupciones en el servicio con soluciones que conectan y protegen los activos eléctricos y electrónicos.

Las soluciones nVent ERICO protegen contra el ruido eléctrico, la energía y los rayos, y facilitan las conexiones eléctricas en aplicaciones de alta potencia. nVent ofrece una gama de productos de alta calidad que cumplen y superan los estándares relevantes de la industria en nuestra poderosa gama de marcas.

Junto con nuestra huella de fabricación global y nuestra red de soporte global, nVent es el socio ideal para respaldar la implementación de su infraestructura de telecomunicaciones mediante soluciones que brindan protección con tranquilidad de activos esenciales, adaptadas a necesidades específicas y escalables para crecer, y ayudarlo a crecer, y lograr el mejor retorno de su inversión.

Aplicaciones y soluciones


Centros de datos

Soluciones para la oficina central del núcleo de telecomunicaciones

La oficina central, la principal instalación de conmutación y el elemento central de una red de telecomunicaciones, alberga equipos que se utilizan para llevar a cabo la conmutación y el enrutamiento de datos, la facturación, la administración de red y otras funciones esenciales. Los grandes sistemas de alimentación de CA y CC se encuentran en las oficinas centrales para proporcionar energía continua en todo momento. Es imperativo que la electrónica sensible y de misión esencial contenida en estas ubicaciones esté protegida contra sobrevoltaje inducida por rayos, transitorios del sistema de energía y ruido eléctrico. Con experiencia y habilidades líderes, nVent proporciona protección eléctrica, conexiones eléctricas y soluciones de gestión de cables para la infraestructura de la oficina central.

Construcción de comunicación de datos

Soluciones para infraestructura fija

Las redes de línea fija (incluye redes de fibra y cable) son la columna vertebral para las crecientes necesidades de datos de los consumidores y de redes como 4G LTE y 5G, además de su función de transporte de comunicaciones de emergencia y defensa. El despliegue de infraestructura de línea fija, que incluye redes de cables de par trenzado de cobre, fibra óptica e híbrido de fibra coaxial, puede ser un desafío, en especial donde los trabajos de construcción y mantenimiento de redes de fibra óptica se llevan a cabo en carreteras y calles principales, o debajo de ellas. nVent ofrece soluciones que son esenciales para las redes de línea fija.

La solución de conexión a tierra y unión nVent ERICO es necesaria en la mayoría de las redes de cobre y fibra óptica para evitar daños en el cableado de cobre y fibra óptica fundamental subterráneo y aéreo. La conexión a tierra y unión también desempeñan un papel clave en la seguridad del personal, ya que garantizamos una conexión a tierra y unión adecuadas para las áreas donde trabajan los equipos de mantenimiento, los pozos de inspección, los pozos de acceso y los puntos de acceso de abonados montados en postes.

Parte superior de la torre de telecomunicaciones

Soluciones para infraestructura inalámbrica

La infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas consta de torres de microondas, torres de telefonía celular, celdas pequeñas 5G y antenas montadas en los techos de los edificios. Esta tecnología es fundamental para las actividades de comunicación diarias de las que dependemos: llamadas telefónicas, correo electrónico, redes sociales e intercambio de archivos y datos. En la actualidad, la infraestructura inalámbrica se encuentra en el centro de un rápido avance tecnológico que se está desarrollando en la industria de las telecomunicaciones, incluidos dispositivos 4G LTE, 5G y con conexión inteligente e IoT.

Dado que ya es un entorno eléctrico complejo, la infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas se enfrenta a una exposición significativa a condiciones adversas que podrían interrumpir la red. Por ejemplo, las torres grandes están expuestas a impactos directos de descargas atmosféricas, que pueden ingresar al edificio, refugio o armario a través de los alimentadores de comunicación y dañar activos esenciales, y las sobrevoltajes en las líneas eléctricas pueden dañar el equipo. nVent ERICO ofrece soluciones de mejores prácticas que ayudan a mitigar el riesgo de daños en cualquier tipo de área de aplicación de infraestructura inalámbrica.

Pantalla de computadora

Soluciones para la computación frontera

La computación frontera, o Edge Computing, se refiere a una red de TI distribuida donde el cómputo para la recopilación y el almacenamiento de datos se lleva a cabo muy cerca. Los beneficios de la computación frontera incluyen un ancho de banda mejorado, lo que permite el procesamiento y la respuesta de datos en tiempo real. Esto requiere varias capas de infraestructura descentralizada (dispositivos de frontera y centros de datos de frontera) desde una puerta de enlace a la “nube”. Los sistemas de computación frontera funcionan con componentes electrónicos más pequeños y rápidos en los que mantener una alta disponibilidad rentable (tiempo de actividad) es un desafío constante. nVent ERICO proporciona soluciones de puesta a tierra y protección para armarios de exterior.

Haces de satélite

Soluciones para comunicaciones por satélite

Actualmente, hay miles de satélites en órbita alrededor de la Tierra que utilizan aplicaciones de telecomunicaciones, como teléfono, radio, televisión, acceso a Internet, GPS y recopilación de datos, así como con fines militares. Con la capacidad de recibir y transmitir señales a la Tierra, estos satélites tienen la ventaja de poder establecer enlaces de comunicación rápidamente sin la necesidad de una extensa infraestructura en tierra, en comparación con las torres de radio de microondas y fibra óptica.

Los avances en las nuevas generaciones de tecnología satelital de órbita terrestre baja (LEO) incluyen capacidades de lanzamiento mejoradas, protocolos de comunicación más nuevos y baja latencia. Esto permitirá que decenas de miles de satélites se lancen a la órbita, lo que creará la necesidad de una cantidad significativa de estaciones terrestres basadas en satélites. nVent está listo con soluciones que conectan y protegen equipos de comunicación satelital basados en tierra en una variedad de aplicaciones;

nVent ERICO proporciona una solución de protección eléctrica que incluye protección contra descargas atmosféricas, conexión a tierra y unión y protección contra sobrevoltaje para estaciones en tierra de comunicación por satélite.

Formación y recursos


¡Obtenga más información sobre la formación nVent ERICO hoy!

nVent ERICO aprovecha su importante experiencia técnica y sus recursos para ofrecer a nuestros clientes una formación completa y gratuita. Hay más de 25 cursos disponibles para telecomunicaciones, que incluyen muchos temas especializados de conexión a tierra y unión.

Centro de descarga de telecomunicaciones de nVent

Vea una lista completa de folletos y documentos técnicos de telecomunicaciones de la marca nVent.

¿Interesado en aprender más?

¿Tiene un proyecto listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de conexión a tierra y unión, experiencia u oferta de productos.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink