Los soportes para techo nVent CADDY Pyramid son una solución montada en superficie para soportar aplicaciones eléctricas y mecánicas en una variedad de superficies de techos. Ofrecen una mayor capacidad de carga y reducen dramáticamente el tiempo de instalación al reemplazar los métodos lentos, pesados y con una mano de obra intensa para el soporte de tuberías, conduits, conductos, bandejas portacable y equipos.
“Los techos de nuestros clientes son una inversión importante. Proteger estos activos requiere el uso de soluciones diseñadas que puedan resistir la prueba del tiempo, por lo cual hemos estandarizado con la familia de soportes de techo Pyramid”.
- Chris Denman, vicepresidente y socio de Roof Management, LLC.
Beneficios del Pyramid
Las soluciones para techos nVent CADDY están especialmente diseñadas para soportar correctamente cargas pesadas, para minimizar las posibilidades de que se carguen puntos o desgasten la membrana del techo y para garantizar la compatibilidad química con cualquier cosa colocada sobre la membrana.
Cumpla con los plazos del proyecto y manténgase dentro del alcance mientras entrega un trabajo de alta calidad con estas soluciones fáciles de instalar.
A diferencia de los bloques de madera, los soportes Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones de techo, incorporando materiales y acabados únicos que protegen las membranas de techos y ofrecen una mayor protección contra la corrosión.
1) Galvanizados por inmersión en caliente para una mayor protección contra la corrosión.
2) Resistentes a los rayos UV para un excelente rendimiento de larga duración.
3) La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de techo.
4) Compatible con las superficies de techos, incluidos los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray.
Índice de carga
- Se requieren menos soportes para la misma carga
- Menos materiales, menos mano de obra
Distribución de carga
- Minimiza la carga en un solo punto y las concentraciones de tensión
- Reduce la probabilidad de daño de la membrana de techo
Parte inferior de espuma
- Ofrece compatibilidad con la membrana de la azotea
- Elimina la necesidad de una placa de separación
Innovaciones y calidad de nVent CADDY
- Más de 14 años diseñando y construyendo soluciones de soportes para techos de alta calidad
- Constantemente innovando durante más de 110 años
Prueba de distribución de carga piramidal
Pyramid y otras soluciones alternativas fueron probadas con varias cargas utilizando un tapete sensible a la presión. Estos gráficos muestran la carga estática transferida a la membrana de techo. Hay dos conclusiones clave de las pruebas:
-
En cualquier carga, nVent CADDY Pyramid ofrece mayor distribución de carga en contraste con muchas alternativas.
-
Pyramid cubre un rango de capacidades de carga más amplio que muchas alternativas.

Lea las especificaciones de las pruebas y vea nuestra línea completa de productos nVent CADDY Pyramid en nuestro catálogo.
Productos destacados
Más información

Vea el catálogo completo de productos para colgadores y soportes de rociadores contra incendios nVent CADDY.

Conozca más sobre los soportes de techo Pyramid, una solución montada en superficie para la fijación de aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de techos.
¿Listo para empezar?
¿Tiene un proyecto listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de protección, experiencia u oferta de productos.