Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soluciones para instalaciones de comunicación de datos

Soluciones de redes y datos nVent CADDY

Desde un solo alambre hasta grandes paquetes y bandejas portacables, nVent CADDY tiene productos y soluciones de ingeniería para adaptarse a cualquier necesidad de comunicación de datos. Nuestras soluciones de resolución de problemas que ahorran tiempo incluyen productos que usted conoce y en los que confía, desde ganchos en J hasta reemplazo de puntales telescópicos y la bandeja portacables de alto rendimiento nVent CADDY WBT. Todos los productos están diseñados para trabajar juntos para facilitar la instalación de sus cables.

Encuentre una solución ideal con una combinación de productos de gestión de cables nVent CADDY, incluida la nueva bandeja portacables de rendimiento nVent CADDY WBT y accesorios. Los productos nVent CADDY están diseñados para trabajar juntos al menor costo total de instalación con una instalación fácil para un trabajo bien hecho.

nVent CADDY ofrece soluciones de resolución de problemas que ahorran tiempo para las necesidades de instalación de cableado, desde un solo cable hasta grandes paquetes y bandejas portacables. Obtenga más información sobre las últimas incorporaciones a las soluciones para instalaciones de comunicación de datos nVent CADDY y cómo funciona todo en conjunto.

Gráfico de red de datos Caddy

Bandeja de cesta de alambre y soportes para escalera


PH40230.png image

El sistema de bandeja de cables de alto rendimiento nVent CADDY WBT es una solución de soporte de trayectoria y bandeja portacables continua líder en la industria para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y estándares de la industria para cables de alto rendimiento. Esta robusta solución le da confianza al especificador de que sus instalaciones de datos están idealmente respaldadas con la innovadora bandeja con forma, los revestimientos de forma y las salidas y punteras de los accesorios. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en el campo con el puntal de bloqueo de varilla PreForm y nVent CADDY. El sistema de bandeja portacables de rendimiento nVent CADDY WBT proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.

Obtenga más información sobre una variedad de productos en el folleto Soluciones de datos y redes:

 

Instalación de paquete grande


imagen de PH35464.jpg

nVent CADDY ofrece varias opciones para admitir de forma eficaz grandes paquetes de cables de categoría de alto rendimiento. Cuando una bandeja portacables no es rentable o es difícil de instalar en espacios reducidos, estos soportes para cables no continuos nVent CADDY ayudarán al contratista a cumplir con los requisitos de la aplicación.

El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP es una solución avanzada de soporte de trayectoria no continua para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a asegurar una instalación estable y segura que cumpla con los códigos y las normas del sector para cables de alto desempeño. El sistema nVent CADDY Cat HP es una alternativa rentable al uso de una bandeja portacables de malla de alambre, una bandeja de escalera o alternativas complejas similares. Requiere mucho menos material y se instala en una fracción del tiempo requerido en otros métodos. Esta solución versátil recibe un amplio rango de métodos de sujeción y está disponible en ganchos J individuales, árboles multiniveles y ensambles nVent CADDY Cat HP preconstruidos así como en componentes nVent CADDY Cat HP intercambiables.

Obtenga más información sobre una variedad de productos en el folleto Soluciones de datos y redes:

 

Instalación de paquete mediano

nVent CADDY ofrece múltiples opciones para admitir de manera efectiva paquetes medianos de cables de categoría de alto rendimiento. Estos soportes de cables no continuos nVent CADDY, que se ramifican desde las vías principales de la bandeja portacables, ayudarán al contratista a cumplir con los requisitos de la aplicación.

Obtenga más información sobre una variedad de productos en el folleto Soluciones de datos y redes:

Instalación de paquete pequeño y cable único

Puesto que la cantidad de cable disminuye a lo largo de la trayectoria del cable, nVent CADDY ofrece productos que no sólo son rentables, sino que también se unen rápidamente a varias estructuras como vigas metálicas, hasta varillas roscadas, o azoteas. Algunos de ellos ofrecen una característica de bajo perfil para una mejor estética y para adaptarse a espacios reducidos.

Obtenga más información sobre una variedad de productos en el folleto Soluciones de datos y redes:

¿Listo para empezar?

¿Tiene un proyecto listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de conexión a tierra y unión, experiencia u oferta de productos.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink