T-Grid Box Hanger
Colgador de caja de riel para falso plafón
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
- "Dual height feature permits 1-1/2"" (38 mm) deep electrical box to be mounted flush with tile or offset 3/4"" (19 mm) for plaster ring"
- "Allows 2-1/8"" (54 mm) deep electrical box to be mounted flush with tile"
- Se inserta fácilmente en el riel para falso plafón
- El colgador incluye clip y tornillo para montaje de la caja
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado; nVent CADDY Armour |
Material | Acero; Acero de Resorte |
Informe de prueba
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
Inglés
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
UL QCRV.E165702
Inglés
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.