Productos | 27 resultados (68 elementos)
AF Clip para vigueta en Z de la serie AF
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.
Clip para viga martillable, Montaje inferior con retén
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Soporte en ángulo amplio con clavija
Sujetador versátil para aplicaciones con clavija de cubierta y horizontales para ofrecer un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.
Clip para viga martillable, Montaje lateral
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversos tipos de cables, cadenas o las aplicaciones CADDY Speed Link en elementos estructurales de vigas de acero. El punto de fijación de montaje lateral ofrece flexibilidad y accesibilidad al instalador.
122-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z
Método martillable fácil para asegurar la varilla roscada a una vigueta estructural en Z.
VF Clip para Vigas en C
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.
AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z
Colgador de varilla roscada cómoda con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones.
VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta
Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.
Clip multifuncional
Soporte de varilla/alambre flexible y sin herramientas para cajas eléctricas, cables y conductos.
SBC Mordaza estampada, Montaje superior
Abrazadera de montaje superior para usar con anchos de brida estándar.