Productos | 27 resultados (68 elementos)
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil de martillar para asegurar la varilla roscada a una brida de acero estructural.
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Clip para viga martillable, Montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
H-Ti/TR Varilla a clip para borde de viga con retén
Cómodo colgador de varilla roscada con fijación de brida martillable para todo tipo de aplicaciones. Incluye retén adicional para instalaciones sin preocupaciones.
Clip para viga martillable, Montaje inferior con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación y la terminación roscada incluida ofrecen flexibilidad y accesibilidad para el instalador.
Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo
Medios efectivos para soportar varillas roscadas en techos de hormigón y cubiertas metálicas.
123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva de asegurar un conducto a una viga estructural en Z.
300M Mordaza Universal
Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
Clip para viga martillable, Montaje inferior con retén
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Soporte en ángulo
Fijación versátil para aplicaciones verticales y de montaje en pared para proporcionar un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.