Steel Flange Adapter Assembly
Ensamble para borde de Viga
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- El Adaptador para borde de Viga y el Soporte Universal para Estructura están pre-ensamblados, disminuyendo el trabajo requerido en campo
- Se puede instalar en el ala superior o inferior de los perfiles I o en las cerchas
- Diseño compacto que facilita el montaje entre cimbras metálicas y estructuras de acero
- El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento
- Indicador de ángulo integrado que muestra la inclinación del miembro de refuerzo durante la instalación
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes to reduce inventory"
- Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas
- Se probó según la especificación de FM®
Especificaciones
Cargas FM | ||||||||
Número de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
Perpendicular a la estructura | Paralelo a la estructura | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Cargas UL | |||
Número de pieza | Espesor del patín de viga | Miembro de soporte | Índice de carga |
CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VGMY7.EX3956
Inglés
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Inglés
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Inglés
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.