Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistemas de arriostramiento antisísmico

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Refuerzo sísmico rígido

Refuerzo sísmico rígido

Refuerzo sísmico con cable

Refuerzo sísmico con cable

Sistema de refuerzo sísmico liviano para ramal

Sistema de refuerzo sísmico liviano para ramal

Rigidizadores de varillas

Rigidizadores de varillas

Productos | 25 resultados (70 elementos)

PH32365. Imagen de jpg

Rigidizador de varilla con tubo

Dispositivo de protección sísmica que asegura la tubería para reforzar la varilla roscada contra la elevación vertical inducida por la fuerza sísmica.
PH34595. Imagen de jpg

Herramienta de prensado manual

Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para prensar (crimpar) manguitos ovales en el soporte de cable (cable de acero) para fijarlo.
PH33587. Imagen de jpg

Perno de seguridad con punta cónica

Perno con punta cónica con cabeza autorrompible que permite una instalación e inspección sencillas de los arriostramientos de prensa sísmicos.
PH32384. Imagen de jpg

Bobina de cable

Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.
PH34272. Imagen de jpg

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal

"Ideal for restraining 1"" (25 mm) through 2"" (50 mm) branch lines using threaded rods."
PH22643. Imagen de jpg

Rigidizador de varilla de canal strut

Asegura el canal strut en múltiples tamaños de varilla roscada para endurecer.
PH34008. Imagen de jpg

Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal

Sujeta la restricción de la varilla roscada a una estructura de acero.
PH32375. Imagen de jpg

Herramienta de prensado manual de
tamaños múltiples

Herramienta de prensa manual para prensar un bloqueo de manguito sobre múltiples tamaños de soporte de cable.
PH38646. Imagen de jpg

Soporte Sísmico Universal a Tubería

Arriostramiento de prensa sísmico para tuberías únicas fácil de instalar.
PH38643. Imagen de jpg

Adaptador para borde de viga

Adaptador utilizado para sujetar un soporte sísmico a una brida de acero.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink