nVent CADDY Superfix 454 Standard Duty
nVent CADDY Superfix 454 para servicios estándar
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
- Recomendado para la suspensión de líneas de tubería estacionaria sin aislamiento
- Mordaza fácil de cerrar para tubo de cobre y tubo de acero
- El diseño articulado exclusivo elimina la necesidad de desarmar la mordaza antes de la instalación
- La mordaza se puede cerrar con una mano, sin siquiera girar un tornillo
- El diseño completamente de acero del mecanismo de cierre conserva su resistencia incluso cuando se expone al calor
- "Comes with a welded 3/8"" cap nut, allowing easy attachment to threaded rod"
- La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
- Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 12)
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero; Goma EPDM-SBR |
Temperatura | −50 a 110 °C |
Temperatura | −58 a 230 °F |
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.