nVent CADDY Speed Link es un sistema de soporte universal diseñado para reducir el tiempo de instalación. Una alternativa rentable a las cadenas, las varilla roscada, el canal strut y las tuercas de canal strut, este sistema innovador tiene la versatilidad para satisfacer prácticamente todas sus necesidades de soporte.
Características
- El sistema incluye un dispositivo de cierre y un cable de acero con una terminación especifica según la aplicación
- Cable de acero sólido pero flexible
- Una selección de dispositivos de cierre, para diferentes tipos de aplicaciones y exigencias de carga
- Amplio rango de terminaciones para varios tipos de fijación
- Permite la suspensión de objetos desde una amplia variedad de ángulos, incluso en techos inclinados
- Combinación posible con múltiples clips nVent CADDY
Subcategorías
Productos | 33 resultados (163 elementos)
Soporte en ángulo con orificio oblongo
Soporte en ángulo de 90° apto para sujetar directamente o fijar tornillos a todo tipo de estructuras, ideal para sostener soluciones de cables nVent CADDY Speed Link con cadena o terminación específica de gancho.
nVent CADDY Speed Link SLK con
gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.
nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de hormigón pretaladradas. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal
Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link LD
Los dispositivos de bloqueo de acero inoxidable fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
nVent CADDY Speed Link SLK con
terminación en clip martillable
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas, cerchas y bridas de acero estructural.
nVent CADDY Speed Link LD con gancho
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
Solución trapezoidal telescópica única e innovadora apoyada por una instalación de alambre y un ajuste de altura rápido, flexible y sin ninguna herramienta.
Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto)
Accesorio de anclaje de hormigón para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.