El sistema nVent CADDY Speed Link SLS es una solución de cables innovadora para soportar canales de estructuras de metal, unidades de ventilador de techo y otros aparatos que cuelgan. El dispositivo de bloqueo es similar al diseño sin llave de nVent CADDY Speed Link SLK pero con un solo cilindro. El exterior de la carcasa está roscado y se mantiene en un canal o colgador con una tuerca de retención que se empuja para instalar. Esta tuerca de retención alargada y diseñada reduce el balanceo no deseado del trapecio durante la instalación y proporciona una mayor estabilidad. El sistema permite una prefabricación rápida y fácil de ensamblajes complejos en el nivel del suelo que se pueden levantar y sostener fácilmente en su lugar mediante un cable.
Características
- El sistema de bloqueo de cilindro sencillo permite una muy rapida prefabricacion del sistema de soporte
- La tuerca a presion se instala de forma rapida y segura al elemento a suspender manteniendo el dispositvo de bloqueo en su posicion
- Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posicion con la tuerca de apriete manual
- Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal
- La tuerca a presion guia el cable dentro del dispositivo de bloqueo y proporciona estabilidad al soporte
- La instalacion de los canales strut pueden ser con la cara abierta hacia arriba o hacia abajo para mayor flexibilidad
Filtro aplicado: 1