nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS
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
- El sistema de bloqueo de cilindro sencillo permite una muy rapida prefabricacion del sistema de soporte
- La tuerca a presion se instala de forma rapida y segura al elemento a suspender manteniendo el dispositvo de bloqueo en su posicion
- Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posicion con la tuerca de apriete manual
- Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal
- La tuerca a presion guia el cable dentro del dispositivo de bloqueo y proporciona estabilidad al soporte
- La instalacion de los canales strut pueden ser con la cara abierta hacia arriba o hacia abajo para mayor flexibilidad
Especificaciones
Material | Acero; Polipropileno; Aleación de zinc |
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.