nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"
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
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas
- Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender
- Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura
- Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja
- El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema
- También disponible con terminación en gancho único
Especificaciones
Diámetro del Cable | 2 mm |
Factor de Seguridad para Carga Estática | 5:1 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Aleación de zinc;Polipropileno |
Cumple con | SMACNA HVAC-DCS |
Espesor (T) | 1/2" |
Ancho (W) | 3/4" |
Altura (H) | 2,15" |
Espesor (T) | 12,5 mm |
Ancho (W) | 19 mm |
Altura (H) | 55 mm |
Angulo (a) | 90 ° Max |
Folleto
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL IFFX7.E94389
Inglés
CSA-C22.2 N.º 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N.º 250,0
UL IFFX.E94389
Inglés
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.