nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
nVent CADDY Speed Link SLK con anclaje de cuña
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
- El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de Powers Fasteners, Inc.
- Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas
- No se necesitan herramientas especiales
Especificaciones
Factor de Seguridad para Carga Estática | 5:1 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Polipropileno;Aleación de zinc |
Cumple con | SMACNA HVAC-DCS |
Diámetro de broca | 1/4 |
Profundidad de perforación | 2,4" |
Diámetro de broca | 6 mm |
Profundidad de perforación | 60 mm |
Profundidad de empotramiento | 2,2" min |
Profundidad de empotramiento | 55 mm min |
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.